Alliage de zinc
Levier
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005 finition mate.
Goujon de rotation
Acier zingué.
Elément de serrage
Acier zingué avec trou fileté ou vis filetée.
Exécutions standards
- GN 927-A-B: positionnement avec bague de réglage filetée en acier zingué, avec douille d’appui en acier zingué avec insert de contact en technopolymère à base acétalique (POM) renforcé de verre.
- GN 927-B-B: positionnement sans bague de réglage, avec douille d’appui en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.
Caractéristiques et applications
Les leviers de fermeture GN 927 sont particulièrement indiqués lorsqu'il faut un blocage rapide.
Le modèle GN 927-A-B avec bague de réglage permet un serrage rapide et efficace. En effet, la bague de réglage à la base permet de régler la force de serrage exercée et de bloquer simultanément le levier dans la position souhaitée.
Ce type de leviers permet d'atteindre des forces de serrage jusqu'à 8 kN.
Exécutions spéciales sur demande
Levier de couleur orange RAL 2004, rouge RAL 3000 or gris RAL 9006.