San - Antimicrobial
Technopolymère
Corps levier à came
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Axe du levier
Acier zingué brillant ou INOX AISI 303, assemblage par trou ou tige filetée.
Élément de raccordement et retenue entre le levier et la surface de glissement de la came
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
Surface de glissement de la came
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
Vernier de réglage moleté
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
Exécutions standards
- LAC-B: positionnement sans douille de réglage, goujon du levier avec trou fileté en acier zingué brillant.
- LAC-SST: positionnement sans douille de réglage, goujon du levier avec trou fileté en acier INOX AISI 303.
- LAC-p: positionnement sans douille de réglage, goujon du levier avec tige filetée en acier zingué, extrémité terminale chanfreinée selon UNI 947 :ISO 4753 Données Techniques).
- LAC-SST-p: positionnement sans douille de réglage, goujon du levier avec tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité terminale chanfreinée selon UNI 947 :ISO 4753 Données Techniques).
- LAC-B-R: positionnement avec douille de réglage, goujon du levier avec trou fileté en acier zingué brillant.
- LAC-SST-R: positionnement avec douille de réglage, goujon du levier avec trou fileté en acier INOX AISI 303.
- LAC-p-R: positionnement avec douille de réglage, goujon du levier avec tige filetée en acier zingué, extrémité terminale chanfreinée selon UNI 947: ISO 4753 (voir Données Techniques).
- LAC-SST-p-R: positionnement avec douille de réglage, goujon du levier avec tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité terminale chanfreinée selon UNI 947: ISO 4753 (voir Données Techniques).
Caractéristiques et applications
Le levier à came est un dispositif qui permet un serrage rapide et précis.
Le modèle LAC-R à came réglable (brevet ELESA) offre un serrage rapide et efficace. En effet, la douille moletée sur la base permet de régler la force de serrage sur le levier et en même temps de le bloquer dans la position souhaitée.
Exécutions spéciales sur demande
Leviers à came avec élément de raccordement, non percé pour une meilleure nettoyabilité (pour des quantités suffisantes).
Assemblage
LAC-B, LAC-SST, LAC-B-R et LAC-SST-R avec trou d’assemblage fileté. La vis sur laquelle le levier à came doit être assemblé doit dépasser de la surface d’assemblage d’une longueur maximum h1 en butée comme indiqué sur le tableau (voir aussi la Fig.1). Pour aviser l’opérateur que la cote h1 max. est atteinte, la vis trouve une butée, réalisée dans l’élément de raccordement.
Instructions pour le serrage et le réglage
- LAC: soulever et tourner le levier dans le sens horaire jusqu’à l’arrêt puis, pour compléter le serrage, baisser le levier dont le pivot est une came excentrique qui, en tournant, agit sur la base.
- LAC-R: tourner le levier dans le sens horaire jusqu’à l’arrêt.
Réglage précis: tourner, dans le sens horaire ou antihoraire, la douille moletée de réglage pour calibrer la force de serrage et amener le levier dans la position souhaitée. La douille a une indication de serrage minimale et maximale: un demi-tour de celle-ci suffit pour effectuer le réglage.
Serrage: baisser le levier dont le pivot est une came excentrique qui, en tournant, agit sur la base.