GN 75.6 Poignées fixes Hygienic Design

Acier INOX AISI 316L

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

  • Acier INOX AISI 316L.

Joint d’étanchéité

  • H: caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C.
  • E: caoutchouc synthétique EPDM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C.
  • F: caoutchouc synthétique FKM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -5 °C à +200 °C.

Exécutions standards

Trou borgne fileté, finition mate sablée (RA < 0,8μ)

  • GN 75.6-D-MT-H: joint d’étanchéité H-NBR.
  • GN 75.6-D-MT-E: joint d’étanchéité EPDM.
  • GN 75.6-D-MT-F: joint d’étanchéité FKM.

Trou borgne fileté, finition polie (RA <0,8µ):

  • GN 75.6-D-PL-H: joint d’étanchéité H-NBR.
  • GN 75.6-D-PL-E: joint d’étanchéité EPDM.
  • GN 75.6-D-PL-F: joint d’étanchéité FKM.

Goujon fileté, finition mate sablée (RA < 0,8μ):

  • GN 75.6-E-MT-H: joint d’étanchéité H-NBR.
  • GN 75.6-E-MT-E: joint d’étanchéité EPDM.
  • GN 75.6-E-MT-F: joint d’étanchéité FKM.

Goujon fileté, finition polie miroir (RA < 0,8μ):

  • GN 75.6-E-PL-H: joint d’étanchéité H-NBR.
  • GN 75.6-E-PL-E: joint d’étanchéité EPDM.
  • GN 75.6-E-PL-F: joint d’étanchéité FKM.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les poignées GN 75.6 sont destinées à être utilisées dans des environnements où une hygiène importante est requise.

La présence du joint d'étanchéité spécial permet de sceller la partie interne du mouvement de l'environnement extérieur, en empêchant l'accès des impuretés.

La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêchent les adhérences des impuretés et en facilitent le nettoyage.

Voir Données techniques Hygienic Design.

Sur demande

Accessoire

Anneaux d'étanchéité: GN 7600.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE