San - Antimicrobial
Base en technopolymère conductible ESD, tige en acier
Base
Technopolymère spécial conductible à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Résistivité de surface = 103 Ω (modalité d'essais ASTM D257).
Résistivité de volume = 103 Ω cm (modalité d'essais ASTM D257).
Tige articulée
Acier zingué brillant, filetée avec hexagone pour réglage.
Exécutions standards
- LV.A-ESD-C: sans disque antiglisse.
- LV.A-AS-ESD-C: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR conductible, dureté 70 Shore A, fourni assemblé.
Résistivité de surface = 103 Ω (modalité d'essais ASTM D991).
Résistivité de volume = 103 Ω cm (modalité d'essais ASTM D991).
Caractéristiques et applications
Le technopolymère spécial conductible (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) prévient l'accumulation des charges électrostatiques.
Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).
Les bases sont ainsi indiquées pour applications dans les milieux EPA (ESD-PROTECTED AREA), milieux où sont traités des composants sensibles aux décharges éléctrostatiques. La marque (ESD-C) imprimée de façon indélébile sur la surface des bases pour pieds réglables indique les caractéristiques particulières de conductivité de la matière selon les normes EN 100015/1 et IEC 61340-5-1.
Commande
Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.
Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:
- les codes relatifs des Bases
- les codes relatifs des Tiges.