BTL-LP Boutons moletés

avec chaînette de retenue, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.

Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Chaînette de retenue

Câble à billes et extrémités de couplage en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Anneau à deux torsades en acier INOX traité NERINOX.

Fixation de l'extrémité au moyen d'une vis autotaraudeuse Ø4,8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.

Exécutions standards

  • BTL-B-LP: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • BTL-p-LP: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Convient quand il est nécessaire d’éviter la perte du bouton.

Le bracelet élastique, logé dans la rainure prévue du bouton peut tourner librement. L'anneau relie le bracelet à la chaînette.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Chaînette de longueurs différentes.

Petit volant avec câble de retenue CV-T en polyéthylène couleur noire.

Volant avec câble en acier INOX GN 111GN 111.2GN 111.4 et GN 111.8.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.