CFSW. Charnière avec interrupteur de sécurité intégré

SUPER-technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

  • Corps de la charnière: SUPER-technopolymère à haute rigidité auto-extinguible, couleur noire ou gris RAL 7040 (C33).
  • Douilles: acier INOX AISI 303, trou passant lisse.
  • Goujon de charnière: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou gris RAL 7040 (C33).
  • Kit accessoires d’assemblage (voir les instructions d’assemblage):
  • 426598 CFSW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
  • 426599 CFSW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI
  • Chaque KIT comprend 4 calottes de fermeture (fig. 1), 4 coussinets (fig. 2 et fig. 3) en technopolymère et 4 bouchons de sécurité en élastomère thermoplastique (fig. 7) pour garantir la classe de protection IP67.
  • Interrupteur: avec quatre contacts électriques à déclenchement lent à double interruption en forme Zb (voir la réglementation IEC EN 60947-5-1) configurables à l’usine dans la version normalement ouverte (NO) ou normalement fermée (NC).

Ouverture positive conforme à la réglementation IEC EN 60947-5-1 annexe K: la séparation des contacts électriques est le résultat direct du mouvement d’un actionneur, sur lequel agit une force d’actionnement, au travers d’éléments non élastiques, c’est-à-dire, par exemple, ne dépendant pas de ressorts.

Les éléments de contact assurent une action autonettoyante des pastilles en alliage d’argent.

Grâce au boîtier réalisé entièrement en SUPER-technopolymère, la charnière CFSW. assure la double isolation des circuits internes, par conséquent la connexion de mise à la terre n'est pas nécessaire. En plus, le boîtier assure la protection des circuits internes contre les chocs, les agents atmosphériques et la pénétration accidentelle d’outils.

Exécutions Standard

La charnière CFSW. doit être montée avec le côté contenant le micro-interrupteur sur la partie fixe (châssis de la structure) et l'autre côté sur la partie mobile (portillon). Les exécutions indiquées ci-dessous se rapportent aux charnières avec le micro-interrupteur sur le côté droit.

  • C-A: connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale supérieure.
  • C-C: connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure.
  • C-B: connecteur mâle à 8 pôles, sortie postérieure.
  • F-A: câble 8 pôles, longueur 2 ou 5 m, sortie axiale pour raccordement à l’arrière.
  • F-C: câble 8 pôles, longueur 2 ou 5 m, sortie axiale inférieure.
  • F-B: câble 8 pôles, longueur 2 ou 5 m, sortie postérieure.
  • FC-B: câble de longueur 0,2 m, connecteur mâle à 8 pôles, sortie postérieure.

Câble type: UL/CSA STYLE 2587 3 X AWG 22.

Configuration des contacts dans les exécutions standard:

  • NO-NC-NO-NC: 2 contacts NO+2 contacts NC.
  • NO-NC-NC-NC: 1 contact NO + 3 contacts NC.
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
Informations générales

Caractéristiques et applications

  • La charnière avec interrupteur multiple intégré (brevet ELESA) est un dispositif de sécurité car, même en cas d’ouverture accidentelle des portes, carters, portillons de protection de machineries ou équipements de production, la charnière entraîne l’interruption du circuit d’alimentation en protégeant le personnel.
  • La charnière garantit un degré de protection IP66 contre les fortes vagues et les jets d’eau et IP67 contre les effets de l’immersion temporaire. Elle peut être soumise à des lavages fréquents et être utilisée dans tous les environnements nécessitant une attention particulière en termes de propreté et d’hygiène et ce, également grâce à l’utilisation d’éléments en acier INOX pour la fermeture du corps de la charnière. Avec un montage correct lors de tests en laboratoire spécifiques, la charnière a résisté à des jets d’eau sous haute pression, tels que ceux produits par un nettoyeur haute pression.
  • Les dimensions réduites, les différentes options d’assemblage et de sortie câble/connecteur en font un produit facile à installer sur les profilés d’aluminium les plus communs (largeur minimum 30 mm).
  • Facilité d’assemblage : l'interrupteur de sécurité multiple est intégré dans un seul corps avec la charnière, ce qui garantit une grande facilité d’assemblage. Ceci est un grand avantage par rapport à certains systèmes traditionnels qui exigent l’installation séparée d’une charnière et d’un interrupteur de sécurité raccordés au moyen d’un goujon spécial qui doit remplacer le goujon standard de la charnière.
  • Emploi universel : la charnière CFSW. peut être appliquée sur les profilés d’aluminium les plus communs.
  • En utilisant un système redondant la charnière CFSW. permet d'avoir une architecture de système jusqu'à SIL3 selon la réglementation IEC 62061, PLe selon la réglementation EN ISO 13849-1 ou catégorie de sécurité 4 selon la réglementation EN 954-1 avec structure redondante.
  • Le rayon de courbure max est de 30 mm pour les versions F avec câble à 8 pôles, utilisables uniquement pour une installation fixe.

Angle de rotation  (valeur approximative)

Max 180° (0° et +180°, 0° étant la condition de co-planéité des surfaces interconnectées fig.1). L’angle de commutation (voir Fonctionnement et entretien de l'interrupteur de sécurité multiple intégré) est garanti par cette condition. La co-planéité doit être rigoureusement vérifiée car la charnière ne doit pas être sollicitée par un angle négatif (fig.2).

CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieureCFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieureCFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure
DescriptionCharge statique limite max
Sa [N]
Charge statique limite max
Sr [N]
Charge statique limite max
S90 [N]
CFSW.110210028001300

Pour les charnières avec interrupteur de sécurité intégré de la ligne CFSW, étant utilisables comme dispositifs de sécurité, on fourni comme valeur de repère la charge statique limite max (Sa, Sr, S90) au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra être appliqué un coefficient convenable par rapport au niveau de sécurité de l'application spécifique. Les valeurs de charge indiquées dans les tableaux des différentes charnières sont le résultat des tests réalisés dans nos laboratoires à température et humidité contrôlées (23°C-50%H.R.) à certaines conditions d'emploi et pour une période de temps limitée.

CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
Caractéristiques électriques et mécaniques

Fonctionnement et entretien de l'interrupteur de sécurité multiple intégré

  • L'angle d’intervention (voir diagramme courses) est préfixé à 5° (à vérifier selon la réglementation UNI EN ISO 13857).
  • Pour garantir la fonction de sécurité, la charnière doit pouvoir pivoter au moins sur 11° (voir diagramme courses), rotation qui correspond à la course d’ouverture forcée des contacts NC par l’actionneur (ouverture positive).
  • Avant le montage de la charnière, l’angle d’intervention peut être modifié, lors de portes de grandes dimensions, jusqu’à une amplitude minimale de 2° (valeur minimale constatée lors d’essais en laboratoire sur un équipement spécifique, dans certaines conditions de température, de charge et d’humidité). L’opération peut être effectuée à l’aide d’un tournevis en croix, en faisant tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre (Fig. 6).

L'opération doit être effectuée progressivement, en contrôlant à chaque fois l'angle d'ouverture de la porte : si la vis est trop serrée, le contact NC pourrait être ouvert même si la porte est fermée.Dans ce cas, il faudra reculer la vis en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à rétablir la fonctionnalité de la charnière.De même, ne pas trop desserrer la vis de régulation, pour éviter que la tête de la vis ne heurte le corps de charnière et ne positionne incorrectement la glissière d’actionnement.Dans ce cas également, il faudra d'avancer la vis de régulation en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à rétablir la fonctionnalité de la charnière.

Après la modification éventuelle de l’étalonnage, il est absolument nécessaire d’insérer le bouchon de sécurité (qui ne sera plus amovible) pour garantir le degré de protection IP66/IP67 (fig.7).

Les points de fonctionnement montrés dans le diagramme courses sont soumis à la même variation ( ex : angle d’intervention 2°, angle d’ouverture positive 7°).

En condition d'emploi normale, au terme de la durée de vie mécanique du dispositif, l'angle d’intervention peut augmenter jusqu’à 3° par rapport à la valeur initiale.

Nous vous conseillons de vérifier, avant la mise en œuvre et de temps en temps, le bon fonctionnement de la charnière CFSW.

Une fois ouvert le dispositif de protection, la machine doit s'arrêter immédiatement. En outre, avec le dispositif ouvert dans n’importe quelle position, il doit être impossible de mettre en route la machine.

CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 

Instructions

  • La responsabilité du choix et de l’emploi de la charnière CFSW est à la charge du client qui vérifiera que l’application correspondante soit conforme à la réglementation de sécurité en vigueur dans les conditions réelles de fonctionnement.
  • L’utilisation de la charnière CFSW implique toujours le respect et la connaissance des normes de sécurité en vigueur, dont EN 954-1, IEC EN 60204-1, UNI EN ISO 14119 et EN ISO 12100.
  • La charnière doit être assemblée et mise en oeuvre par du personnel qualifié qui doit en vérifier le parfait fonctionnement régulièrement.
  • La charnière avec interrupteur de sécurité intégré CFSW ne doit pas être utilisée dans des lieux présentant des écarts fréquents de température qui causent la condensation, en présence de gaz explosifs ou inflammables et doit toujours être protégée par un fusible adéquat (voir le tableau des spécifications électriques).
  • La structure de la charnière CFSW. ne doit pas être modifié et la calotte de fermeture postérieure ne doit jamais être enlevée : un assemblage incorrect ou une effraction de la charnière avec interrupteur de sécurité intégré peut rendre inefficace la protection et causer des dommages graves.
  • Pendant le transport et le stockage les conditions de l’environnement indiquées doivent être respectées.

Catégorie d'emploi

(données approuvées par IMQ)

   

CFSW-C..

(connecteur)

CFSW-F..

(câble)

AC15

réglementation

IEC 60947-5-1

Applications typiques: commandes de charges électromagnétiques en courant alternatif

24 V-4 A
120 V-4 A
250 V-4 A
400 V-4 A

DC13

réglementation

IEC 60947-5-2

Applications typiques: commandes de charges électromagnétiques en courant continu

24 V2 A2 A
125 V-0.4 A
250 V-0.3 A

Remarque: la catégorie d'emploi AC15 2A 24V peut être appliquée à la charnière CFSW-C.., même si cette catégorie n'est pas certifiée par IMQ, car elle n'est pas prévue par les réglementations en vigueur.

Spécifiques mécaniques

(données approuvées par IMQ)

Spécifiques électriques

(données approuvées par IMQ)

Type de contacts: Ag 999Courant thermique lthCâble 4 A
Connecteur 2.5 A

Fréquence maximum de fonctionnement:

600 cycles/ heure *

Protections contre les court-circuits:

4A 500V gG

Durée mécanique

(modalité d'essai selon le standard IEC EN 60947-5-1): 106

Tension d'étanchéité à impulsion nominaleCavo 4 Kv
Connecteur: 2.5 Kv
Tension nominale UI d'isolationCâble: 400 Vac
Connecteur: 30Vac/Vdc
Degré de protection selon EN60529: IP66/IP67 **Force minimale (couple pour ouverture positive du contact): 0.5 Nm

Vitesse d'intervention:

minimum 2° / sec.,

maximum 90° / sec.

Courant de court-circuit conditionné: 1000 A
Grade de pollution: 3
B10d = 2000000
Tm = 20 ans

* Un cycle d’opérations est équivalent à une fermeture et à une ouverture tel que requis par la réglementation EN60947-5-1.

** Insérer le bouchon de sécurité pour garantir le degré de protection IP66/IP67 (fig.7).

Pour la charnière CFSW-C... (connecteur) la responsabilité de vérifier le degré de protection garanti par le connecteur du câble utilisé est à la charge du client.

Catégorie d'emploi

(données approuvées par UL)

CFSW-F-A

CFSW-F-C

CFSW-F-B

(câble)

CFSW-C-A

CFSW-C-C

CFSW-C-B

(connecteur)

C 300

AC contrôle

120 V1.5 ACourant thermique 2.5 A

24 V / 2 A

Courant limité - tension limitée / circuit de classe 2

240 V0.75 A

Q 300

DC contrôle

125 V0.55 ACourant thermique 2.5 A
250 V0.27 A
Accessoires

Accessoires sur demande

  • FC-M12x1: extensions avec un connecteur axial femelle M12 à 8 pôles.
  • PMW.: plaque d'assemblage sur profilés avec rainure en T.
  • CN-SFT): unité de commande de sécurité pour catégories 3 et 4.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Angle d’activation de la charnière différent de 0° jusqu’à 180° à des multiples de 15° pour les cas où la configuration du système montant/portillon l’exige.
  • Différentes configurations des contacts NC et NO (jusqu’à 4 NC).
  • Contacts NO et NC superposés.
Instructions d'emploi

Instructions de montage

La charnière CFSW. est prévue pour trois types d’assemblages:

  • Avec vis à tête évasée M6 UNI 5933 ISO 10642 (non comprise dans la fourniture) et une calotte de fermeture, fournie avec le kit (fig.3), qui empêche l’accès aux vis.
  • Avec une vis à tête cylindrique a six pans creux M6 UNI 5931 ISO 4762 (non comprise dans la fourniture) en utilisant la douille spécifique fournie avec le kit (fig.4).
  • Avec un écrou hexagonal M6 UNI 5588 ISO 4032 (non compris dans la fourniture) en utilisant la douille spécifique fournie avec le kit (fig.5). Grâce à ce type d’assemblage, la charnière est complètement inviolable à tous les effets et il est impossible de l’altérer.
  • Fixer le côté de la charnière contenant le micro-interrupteur sur la partie fixe (montant de la structure) et l'autre côté sur le portillon.
  • Laissez un espace minimum entre les trous dans la charnière et le diamètre des vis de fixation (max. 0,5 mm). Ne pas dépasser le couple d'assemblage conseillé de 10 Nm.
  • La charnière ne doit pas être employée en tant qu'élément de fin course mécanique pour le portillon ni dans la position d'ouverture maximum ni dans celle de fermeture. Pour cette raison, des éléments de blocage mécaniques doivent être prévus: par ceux-là le portillon ne va pas en butée sur la partie fixe de la charnière (Fig. 1) et la position de co-planéité des surfaces n'est pas dépassée (Fig. 2).
  • La charnière CFSW. est normalement employée avec une ou plus charnières complémentaires CFMW. In case of horizontal door opening or of a limited weight it is possible to use one hinge only.
  • Les câbles de connexion doivent toujours être protégés contre les dommages mécaniques.

Contacts et câblage

L’interrupteur de sécurité intégré est muni de 4 contacts configurables à l’usine dans la version NC ou NO.

  • Le contact NC à ouverture positive est essentiellement utilisé sur les applications de sécurité. L’utilisation de plusieurs interrupteurs NC réduit le risque d’erreur d’une seule commutation.
  • Le contact NO peut être utilisé simultanément au contact NC grâce à la séparation électrique de ces derniers. L’utilisation des contacts NO avec des contacts NC garantit la diversification de la sécurité.
  • Câbler avec un connecteur M12x1 en utilisant le schéma des circuits illustré.
  • N'utilisez pas de modules de sécurité dont les signaux d'entrée commutent en même temps. Si des automates de sécurité sont utilisés, ajuster le temps d'acquisition des signaux en conséquence.
  • L'utilisation de l'unité de commande de sécurité CN-ESC garantit un fonctionnement correct.
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
CFSW-C-C - Connecteur mâle à 8 pôles, sortie axiale inférieure 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE