CFB. Charnières pour cadres et portes étroits
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Exécution standard
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate M6 et goupilles de référence pour un positionnement précis du corps de la charnière.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 200° (- 10° et + 190° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
| Essais de résistance | |||||
| Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| 610 | 6020 | 640 | 5020 | 520 | 2200 |
Instructions d'assemblage
- Enlevez le goujon de charnière et fixez les deux corps de la charnière au portillon et au châssis.
- Approchez les deux parties de façon à ce qu'ellles soient parfaitement en ligne et insérez le goujon de charnière.