AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Diamètre 27 mm, avec et sans support, caoutchouc
Matière
Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).
Support en aluminium.
Exécutions standards
- VVA-27-A: caoutchouc résistant à l’huile, sans support.
- VVA-27-N: caoutchouc naturel, sans support.
- VVA-27-S: caoutchouc de silicone, sans support.
- VVA-27-T-A: caoutchouc résistant à l’huile, avec support.
- VVA-27-T-N: caoutchouc naturel, avec support.
- VVA-27-T-S: caoutchouc de silicone, avec support.
Caractéristiques et applications
Elles sont utilisées dans le secteur du conditionnement, notamment dans l’emballage au moyen de films plastiques et dans le secteur de la fabrication d’emballages pour manutentionner les feuilles de papier.
La présence du labyrinthe profilé sur le plan d’appui de la ventouse permet d’obtenir une préhension plus efficace du produit à manipuler; les rainures présentes permettent notamment de répartir uniformément le vide sur la surface du produit en évitant que la feuille ou le sachet de l’emballage ne soit aspiré à l’intérieur de la ventouse.