San - Antimicrobial
Adaptées pour les applications sur rack 19", technopolymère certifié auto-extinguible
Matériau
Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions standard
- MAK-AE-V0 : douilles en laiton, trous borgnes filetés pour vis M5, pour montage à l’arrière.
- MAK-AE-V0-FM : douilles en laiton, trous passants pour vis à tête cylindrique M5 à six pans creux, pour montage à l’avant.
Caractéristiques et applications
Adaptées pour les applications sur rack 19" et autres instruments.
La colonne U du tableau indique les unités de hauteur du panneau avant : 1U = 44,45 mm (1 6/8") pour le bon choix des poignées de manutention.
Données techniques
La certification « V0 » selon UL-94 V (Underwriters Laboratories) atteste que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions définies, en position verticale, la flamme s'éteint en 10 secondes sans laisser de gouttes incandescentes.
Résistance à l’application d’une charge à traction et résistance aux chocs : les valeurs F1, F2, L1 et L2 indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d’essais de rupture à l’aide d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.