RML Aimants cylindriques
Exécutions standards
- RML-AN-1: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C. Enveloppe en acier zingué, tolérance D= +0,2/-0,2.
- RML-AN-2: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C. Enveloppe en acier naturel, tolérance D= h6.
- RML-ND-1: aimant en néodyme, fer-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C. Enveloppe en acier zingué, tolérance D= +0,2/-0,2.
- RML-ND-2: aimant en néodyme, fer-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C. Enveloppe en acier naturel, tolérance D= h6.
Caractéristiques et applications
Les aimants cylindriques RML sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.