pour systèmes de support TCC, en technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), finition mate.
Exécutions standards
TCC-A: pour tubes ronds de diamètre "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q: pour tubes à section carrée "s" ±0,2mm.
Données techniques
Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple maximal de 5 Nm pour TCC-A-18 et 12 Nm pour TCC-A-30.