AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère avec inserts ergonomiques Soft-touch
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résistance, couleur noire, finition mate, avec inserts en élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" sertis chimiquement et mécaniquement, dureté 70 Shore A, couleur orange RAL 2004 (C2), rouge RAL 3000 (C6), vert RAL 6017 (C17) et gris RAL 7024 (C24), finition mate.
Exécutions standards
Douilles en laiton.
- M.343-SOFT: trous borgnes filetés pour assemblage postérieur.
- M.343-FM-SOFT: trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dymanométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.