Technopolymère et aluminium
Supports latéraux
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, de couleur noire, finition mate.
Tube
Aluminium anodisé en couleur naturelle, finition mate de sablage.
Bouton
Aluminium, de couleur bleue semblable à RAL5002
Exécutions standards
Manchons en acier nickelé, trou borgne taraudé.
En maintenant enfoncé le bouton-poussoir, le canal de sortie d'air bascule entre les deux disponibles :
- RH-FG18-P5-L: une vanne pneumatique, raccordement à gauche.
- RH-FG18-P5-R: une vanne pneumatique, raccordement à droite.
En maintenant enfoncé(s) un ou les deux boutons-poussoirs, le canal de sortie d'air bascule entre les deux disponibles :
- RH-FG18-P5-LL: deux vannes pneumatiques, raccordement à gauche.
- RH-FG18-P5-RR: deux vannes pneumatiques, raccordement à droite.
Fonctionnement
La poignée est livrée avec attaches rapides permettant le raccordement direct à un tube Ø 4 mm.
La poignée permet de commander directement un ou deux actionneurs pneumatiques à double effet (modèle 5/2).
La poignée possède une fonction de décharge de la chambre de surpression.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Fonctionnement | Air filtré |
| Pression de fonctionnement | Max. 10 bar |
| Température d'exercice | -5° ÷ +70°C |
| Charge nominale | 120 Nl/min (6 bar) |
| Force d’actionnement | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
| Diamètre nominal passage de l'air | Ø 4 mm |
Autres exécutions standard
RH-VM-02: poignée simple complémentaire sans boutons-poussoirs et sans vanne RHVM-02.30.140.S11.