RH-FG18-P3 Poignées avec vanne pneumatique 3/2

Technopolymère et aluminium

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Supports latéraux

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, de couleur noire, finition mate.

Tube

Aluminium anodisé en couleur naturelle, finition mate de sablage.

Bouton

Aluminium, de couleur bleue semblable à RAL5002

Exécutions standards

Manchons en acier nickelé, trou borgne taraudé.

  • RH-FG18-P3-A: une vanne pneumatique normalement ouverte (V-A) qui se ferme en maintenant le bouton-poussoir enfoncé.
  • RH-FG18-P3-B: une vanne pneumatique normalement fermée (V-B) qui s’ouvre en maintenant le bouton-poussoir enfoncé.
  • RH-FG18-P3-AA: deux vannes pneumatiques normalement ouvertes (V-A) qui se ferment en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
  • RH-FG18-P3-AB: une vanne pneumatique (1) normalement ouverte (V-A) qui se ferme en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé et une vanne pneumatique (2) normalement fermée (V-B) qui s’ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
  • RH-FG18-P3-BA: une vanne pneumatique (1) normalement fermée (V-B) qui s’ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé et une vanne pneumatique (2) normalement fermée (V-A) qui s’ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
  • RH-FG18-P3-BB: deux vannes pneumatiques normalement fermées (V-B) qui s’ouvrent en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
RH-FG18-P3-AB - Une vanne pneumatique normalement ouverte et une normalement fermée 
RH-FG18-P3-AB - Une vanne pneumatique normalement ouverte et une normalement fermée 
Informations générales

Fonctionnement

La poignée est livrée avec attaches rapides permettant le raccordement direct à un tube Ø 4 mm.

La poignée permet de commander directement un actionneur pneumatique à simple effet (vanne 3/2) à une ou deux commandes indépendantes.

La poignée possède une fonction de décharge de la chambre de surpression.

Caractéristiques techniques
FonctionnementAir filtré
Pression de fonctionnementMax. 10 bar
Température d'exercice-5° ÷ +70°C
Charge nominale120 Nl/min (6 bar)
Force d’actionnement14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Diamètre nominal passage de l'airØ 4 mm
Autres exécution

Autres exécutions standard

RH-VM-02: poignée simple complémentaire sans boutons-poussoirs et sans vanne RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE