San - Antimicrobial
Base en technopolymère, tige en acier
Base
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Tige passante articulée
Acier zingué brillant, filetée avec hexagone pour réglage.
Fixé à la base au moyen d'une vis et une rondelle en acier zingué brillant.
Rondelle concave d'appui pour la tige
Acier zingué brillant.
Exécutions standards
- LV.A-ACV: sans disque antiglisse.
- LV.A-ACV-AS: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 90 Shore A, fourni assemblé renforcé avec un disque en acier zingué et fixé par deux vis.
Caractéristiques
Le spécial moletage sous le bord inférieur de la base confère une excellente adhérence et stabilité à l'élément de nivellement sans disque antiglisse aussi bien sur des fonds non parfaitement nivelés.
Les composants des pieds réglables (base et tige) sont fournis assemblés.
Exécutions spéciales sur demande
Tiges en acier INOX AISI 304.