Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Aluminium anodisé mat.
Calotte
Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur grise RAL 7035 (C3), finition mate.
Exécutions standards
- MF-B:douille en laiton, trou borgne fileté.
- MF-N:
- trou borgne cylindrique, armature en laiton, et demi-trou transversal pour le goupillage sur l'arbre.
- trou borgne carré, armature en laiton avec vis de pression transversale selon UNI 5929-85 (vis sans tête, six pans creux et extrémité bout cuvette).
- MF-p: tige filetée en acier singuè brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).