ERF. Poignées à levier

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Exécutions standards

  • ERF-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • ERF-N:
  • trou borgne cylindrique, armature en laiton, et demi-trou transversal pour le goupillage sur l'arbre.
  • trou borgne carré avec vis de pression transversale selon UNI 5929-85 (vis sans tête, six pans creux et extrémité bout cuvette).
  • ERF-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE