ERZ. Manettes indexables

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Levier

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noir (C1) RAL 7021, orange (C2) RAL 2004, gris (C3) RAL 7035, rouge (C6) RAL 3000, finition mate.

Insertion dentée incorporée en alliage de zinc pour l’accouplement à l’élément de serrage en métal.

Exécutions standards

Vis de retenue avec empreinte en forme d’étoile à six branches pour serrage avec outil TORX®*.

Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.

  • ERZ-A: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni.
  • ERZ-SST: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303.
  • ERZ-p: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier bruni.
  • ERZ-SST-p: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier INOX AISI 303.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Particulièrement indiquée quand l’angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.

La denture métallique de l'insertion réalisée en alliage de zinc permet l'emploi d’éléments de serrage entièrement en métal qui peuvent être modifiés par usinage en cas d'exigences particulières.

Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis avec empreinte en forme d’étoile à six branches (après avoir desengagé le levier).

* Marque enregistrée par TEXTRON INC.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE