San - Antimicrobial
avec kit de serrage, aluminium, acier ou acier INOX AISI 316
Exécutions standards
- GN 706.4-AL : aluminium naturel.
- GN 706.4-ST : acier bruni fritté.
- GN 706.4-NI : acier INOX AISI 316LHC fritté.
Poignée débrayable
Alliage de zinc moulé sous pression
- Revêtement en résine époxy
- Noir, RAL 9005, finition texturée
Insert / vis de retenue
Acier INOX AISI 303
Caractéristiques et applications
Les bagues d’arrêt fendues GN 706.4 se fixent facilement et en toute sécurité en réduisant la hauteur de l'encoche à l'aide d'un kit de serrage ; ils servent ainsi, par exemple, de butées de fin de course.
Cette version offre de grands avantages, en particulier pour les applications qui nécessitent de nouvelles positions de la bague d’arrêt fendue.
Le filetage d3 est conçu comme un trou passant pour les dimensions d1 = 32 et 36 ; comme un trou borgne à partir de la dimension d1 = 42.