CT-S Chaînettes à billes

Technopolymère et acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Chaînette

Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Exécutions standards

Anneau en acier INOX traité NERINOX.

  • CT-S-2A: câble avec deux anneaux.
  • CT-S-A: câble avec un anneau.
  • CT-S: câble sans anneaux.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les chaînettes CT-S se caractérisent par une grande flexibilité par rapport aux différents types de câbles, métalliques et en polyéthylène.

Ils sont principalement utilisés conjointement aux différents types de goujons autobloquants ou lorsque l’on souhaite éviter la perte de petits composants ou outils afin qu’ils soient toujours disponibles et à portée de main.

CT-S - sans anneaux 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE