Compatible avec les ventouses High grip VVB, VVC, VVD et VVE, en aluminium ou en acier
Matière
Aluminium ou acier zingué.
Exécutions standards
- VRA-MF-A: aluminium, raccord mâle-femelle pour ventouses VVB, VVC, VVD et VVE.
- VRA-MF-B: acier, raccord mâle-femelle pour ventouses VVB.
- VRA-MF-C: acier, raccord mâle-femelle pour ventouses VVB, VVC, VVD et VVE.
- VRA-MM-A: acier, raccord mâle-mâle pour ventouses VVB.
- VRA-MM-B: acier, raccord mâle-mâle pour ventouses VVB, VVC, VVD et VVE.
Caractéristiques et applications
Les raccords de réduction VRA peuvent être utilisés pour relier les ventouses aux bras porte-ventouses munis de filetage différents.
Ils permettent tant un raccordement mâle à femelle que l’adaptation à un filetage GAS, métrique ou NPT.