Alliage de zinc moulé sous pression
Matière
Alliage de zinc moulé sous pression.
Couleur
Revêtement de vernis noir, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Rondelle
Technopolymère à base de polyamide (PA).
Exécutions standards
- CMMY-D: Goujon fixé au corps droit.
- CMMY-S: Goujon fixé au corps gauche.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.