Technopolymère
Matière
Corps en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, résistant aux UV.
Ressorts
Acier INOX.
Exécutions standards
Assemblage au moyen de trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique M5.
- CFVT-CH-80: positions à déclic avec angle -70° /-7° / 80°, couple résistant 0.7 Nm ou 1.2 Nm ou 1.7 Nm.
- CFVT-CH-115: positions à déclic avec angle -70° /-7° / 115°, couple résistant 0.7 Nm ou 1.2 Nm ou 1.7 Nm.
- CFVT-CH-150: positions à déclic avec angle -70° / -7° / 150°, couple résistant 0.7 Nm ou 1.2 Nm ou 1.7 Nm.
- CFVT-CH: sans positions à déclic (rotation libre).
Angle de rotation (valeur approximative)
Angle de rotation max 255º environ (-75° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Couple résistant
Le couple résistant correspond au couple qui doit être appliqué pour débloquer la charnière dans sa position.
Après les tests soumettant la charnière à plus de 20.000 cycles d'ouverture et fermeture, les valeurs du couple résistant sont restées inchangées.
Caractéristiques et applications
Le dispositif interne de blocage (brevet Elesa) permet l'arrêt du portillon dans trois positions différentes en fonction de l'exécution.
Lorsque la charnière sera dans une plage de +/- 25 par rapport à la position de déclic la plus proche, elle atteindra automatiquement cette position (Fig.1) grâce au dispositif interne.Valeur détectée lors d'essais spéciaux sans application de charges.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFVT | 300 | 2100 | 400 | 1900 | 250 | 1800 |
Accessoires sur demande
- CA.CFVT.: calottes couvre-vis en technopolymère à base de polyesther (PBT), couleur noire, finition mate, assemblage facile à déclic.
CA.CFVT.
| Code | Description |
| 427702 | CA.CFVT.53-C9 |