RMB Aimants plats

avec goujon fileté

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Enveloppe et goujon fileté en acier zingué (RMB) ou en acier INOX AISI 316L (RMB-SST).

Exécutions standards

  • RMB-HF: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200°C.
  • RMB-ND: aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.
  • RMB-SC: aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 200°C.
  • RMB-SC-SST: aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 350°C.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants plats RMB sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.