San - Antimicrobial
Technopolymère transparent
Matière
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Evitez le contact avec l'alcool ou avec des mélanges détergents contenant de l'alcool.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standards
- HFTX.: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
- HFTX/SL: sans plaquette.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Caractéristiques
La forme particulière du voyant lenticulaire augmente et améliore la visibilité même des positions latérales.
Données techniques
Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.
Note
Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton type GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.