San - Antimicrobial
ETK. Volant à trois bras
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Calotte couvre-douille
- ECB.I: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la fourniture.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécution standard
Douille en acier bruni, trou alésé H7.
Poignée libre I.631+x en technopolymère, non amovible.
Accessoires sur demande
Exécutions spéciales sur demande
Douilles avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1 tolérance P9.
Pour la commande du volant avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (ex. 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).
Pour des quantités suffisantes: exécutions avec système de blocage (brevet ELESA),).
Les volants à trois bras peuvent être personnalisés avec des marques, des logos ou des graphiques spéciaux (tampographie). Les volants ou les poignées peuvent être également fournis en technopolymère en couleurs spéciales.
Ergonomie et design
Les trois bras à 120° permettent à l'opérateur d'avoir toujours une prise en position optimale en assurant la plus grande facilité de manœuvre, pour les personnes à mobilité réduite aussi. Les lignes arrondies, la forme compacte et ergonomique du design du volant ETK. et l'absence de cavités offrent un niveau optimal de sécurité pour les mains pendant les opérations de manœuvre.