San - Antimicrobial
VC.692-CLEAN Petits volants à lobes
Technopolymère, nettoyabilité maximale
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.
Exécution standard
Douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
Caractéristiques et applications
La forme exclusive à cinq lobes (design original ELESA) permet à l'opérateur une prise correcte avec les doigts de la main et empêche le dépôt de résidus antihygiéniques grâce à sa surface compacte et sans cavités.
Ce petit volant est particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et des équipements nécessitants des nettoyages complets par jets d'eau ou de vapeur.
La partie métallique, réalisée en acier INOX AISI 303, est indiquée pour l'application dans tous les endroits nécessitant de matières résistants à la corrosion.