San - Antimicrobial
AVFP Patins anti-vibrations
Avec plaque antidérapante
Maille
Acier INOX AISI 304.
Plaques
Acier trempé et revenu C43.
Caractéristiques et applications
L'évidement sur la plaque supérieure permet une utilisation avec vis de réglage.
La plaque antidérapante est conçue pour empêcher le produit de glisser sur le sol.
Généralement utilisé sur les machines-outils pour l'isolation des vibrations de compression.
Les vibrations peuvent provoquer:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- des dommages pour la santé de l’homme;
- des nuisances sonores.
Convient aux applications à haute température ou en présence d'huiles.
Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.
Les courbes de déflexion représentées dans le graphique ont été obtenues à partir d'essais statiques expérimentaux en adoptant des valeurs moyennes.
Les valeurs réelles peuvent différer d'environ ±10 % par rapport à celles indiquées dans le graphique.