MGB.L Mécanismes pour sauterelles
Acier
Matière
Acier soudable phosphaté.
Axes de rotation
Acier trempé, phosphaté et rectifié.
Douilles de support
Acier trempé, phosphaté et rectifié.
Vis et écrou de réglage
Acier zingué.
Caractéristiques et applications
Les mécanismes pour sauterelles MGB.L ont une utilisation très éclectique grâce à la possibilité de soudage des différentes parties et accessoires, ce qui permet de cette manière de se construire son propre outil de serrage pour mieux satisfaire laux exigences de tous les types de serrage.
La qualité élevée des matériaux utilisés rend les sauterelles mécaniques de la série Long Life particulièrement adaptées pour des utilisations dans des opérations de serrage, avec des charges moyennes et lourdes, sur des gabarits de soudage, des travaux de charpente, des moules et généralement là où sont demandées des forces de blocage élevées et la répétitivité des mouvements.
Eprouvées pour 1.000.000 de cycles.