San - Antimicrobial
TCC-CR-VD Noix de serrage bidirectionnelle
Technopolymère Visually Detectable
Raccord tubulaires
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.
Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Vis et écrous (fournis)
Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304 avec traitement anti-grippage.
Écrous autobloquants en acier INOX AISI 304.
Caractéristiques et applications
Raccords tubulaires avec base de fixation ayant un diamètre de 18 ± 0,2 et 30 ± 0,2 mm.
Pour les tubes de plus petit diamètre, on pourra utiliser la douille de réduction TCC-A (à commander séparément).
Les vis de blocage "s" peuvent être remplacées par le kit TCC-KS.
Le technopolymère bleu RAL 5005 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.
Particulièrement adapté aux applications dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique.
Données techniques
Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple conseillé « C# ».