MPR Poignées escamotables encastrables
avec rappel à ressort, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 ou grise RAL 7040 (C33), finition mate.
Exécution standard
Trous passants pour vis à tête fraisée M4 ou M5 (non fournies).
Goujon de rotation et ressorts de rappel
Goujon en acier INOX AISI 303, ressorts en acier INOX AISI 302.
Données techniques
Les valeurs de résistance au levage (F1) et de résistance à la traction (F2) reportées dans le tableau sont le résultat d'une déformation permanente au moyen d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.
Instructions d'assemblage
Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
| x | y | f1 | f2 | |
| MPR.141 | 135+0.2 | 65+0,2 | 118+/-0,1 | 79+/-0,1 |
| MPR.167 | 158-0.2 | 86-0,2 | 141+/-0,1 | 98+/-0,1 |