AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 19 Pieds réglables
Acier INOX AISI 316L, Hygienic Design
Type
- Type A: sans trous de fixation
Tige, douille réglable
- Acier INOX AISI 304
- Tourné
Base
Tôle en acier INOX AISI 316L
Joints, bleus, conformes aux normes de la FDA
- Joint supérieur de la douille de protection (GBS)
H-NBR, dureté 70 ±5 Shore A
- Joint inférieur de la douille de protection (GBI)
TPU, dureté 95 ±5 Shore A
- Joint de la tige (GST)
H-NBR, dureté 85 ±5 Shore A
Joint de base (GBA), de couleur bleue, selon FDA
- Silicone, dureté 85 ±5 Shore A
- Vulcanisé
Caractéristiques et applications
Les pieds réglables GN 19 sont conformes à la norme d'hygiène 3-A 88-01 et aux principes de test de la DGUV, ce qui permet de les utiliser dans des environnements hygiéniques.
Voir les données techniques Hygienic Design.
La surface se trouvant sous la base d’appui est protégée par des joints empêchant la pénétration de saletés lorsque le pied est enfoncé sous le poids de la machine.
La douille de protection réglable, qui couvre la partie filetée de la tige, est équipée à la fois en haut et en bas d'un joint de protection, ainsi que sur la base de la tige filetée. Ces joints empêchent la pénétration de saletés à l’intérieur de l’accouplement entre la tige filetée et la douille de protection réglable.
La qualité de finition des pièces en acier INOX empêche l'adhérence de la saleté et en facilite le nettoyage.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont le résultat d'une série de tests exécutés avec un chargement appliqué perpendiculairement à la base. Elles ne sont que purement indicatives et doivent être vérifiées dans les conditions d’utilisation spécifiques.
En conditions d'emploi réelles, d'éventuelles sollicitations latérales ou angulaires, qui en réduisent la capacité de charge, doivent être prises en compte.
L'utilisateur a la responsabilité de déterminer dans chaque cas si le produit convient à l'usage prévu.