AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 709.7 Eléments de blocage
extrémité à bille à face plate, acier
Matière
Acier trempé, classe 10.9 (résistance à traction 1000 N/mm2).
Exécutions standards
- GN 709.7-B: bille à face plate en acier trempé (54+2 HRC).
- GN 709.7-K: bille à face plate en technopolymère à base acétalique (POM), couleur naturelle.
- GN 709.7-R: bille à face plate moletée en acier trempé (54+2 HRC).
Anneau de retention
OR en caoutchouc synthétique NBR.
Caractéristiques et applications
Les vis de blocage GN 709.7 sont adaptées pour le serrage de pièces à usiner. La face plate de la bille (non retournable) permet de compenser un éventuel défaut d'alignement des surfaces de contact jusqu'à 10°.
Le joint d'étancheité maintient la bille en position et empêche la pénétration de saleté.