GN 251.6 Vis de réglage avec aimant
Acier
Matière
Acier zingué, classe 5.8 (résistance à la traction 500 N/mm²).
Aimant
Néodyme, fer, bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.
Voir Données techniques aimants.
Contre-écrou
Acier zingué, classe 04 (résistance à la traction 400 N/mm²).
Caractéristiques et applications
Les vis de réglage avec aimant GN 251.6 sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées. Elles sont généralement utilisées pour la fixation des pièces à usiner. Le contre-écrou peut être utilisé pour la fixation de sécurité de la vis après son positionnement.