RMBS Aimants plats

avec double surface magnétique

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.

Données techniques aimants.

Revêtement antiglisse

Élastomère thermoplastique (TPE) couleur noire RAL 9011, dureté 80 shore A.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants plats RMBS sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

Ils peuvent être utilisés sur les deux surfaces pour serrer des composants métalliques ou magnétiques et pour créer des solutions de fixation personnalisées.

Le revêtement en élastomère augmente le coefficient de frottement en présence de forces de poussée latérales, améliorant ainsi l'adhérence. Ils sont généralement utilisés sur des surfaces sensibles.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.