San - Antimicrobial
Introduction aux donnees techniques

Dans cette partie, vous trouverez des informations techniques sur la résistance mécanique, thermique et chimique, les propriétés électriques et le comportement au feu des principales matières plastiques d'ingénierie utilisés pour fabriquer les produits Elesa. Certaines caractéristiques des métaux les plus couramment utilisés pour les inserts métalliques sont aussi présentées. En outre, vous pourrez découvrir comment les tests de laboratoire sont effectués dans notre département recherche & développement. Les normes internationales, les tables de conversions et filetages sont aussi fournies pour vous aider à choisir le bon produit.
Et encore quelques indications supplémentaires concernant certaines lignes de produits: les roues, les indicateurs de position, les plots antivibratoires, etc.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide