San - Antimicrobial
Force d’attraction
La force d’attraction magnétique peut également être modifi ée par les variations thermiques continuelles et par certains facteurs chimiques (tels que les bains avec des substances
agressives). Indépendamment de la nature de la matiére et des dimensions des aimants, les autres facteurs qui affectent la force d’attraction sont:
- un espace d’air (un entrefer en matiére non-conductrice magnétique fonctionne comme un espace d’air);
- qualité de la surface (rugosité et forme);
- température;
- contenu d’une matiére fer-magnétique dans l’acier ou son volume.
Les diagrammes et les graphiques ci-dessous indiquent les valeurs de l’impact sur la force d’attraction magnétique dans différentes conditions mécaniques.
Les forces d’attraction magnétique nominales indiquées dans les fi ches techniques des produits sont des valeurs minimales obtenues dans les conditions suivantes:
- température ambiante;
- “ligne de fente” perpendiculaire sous condition de contact de toute la surface attractive de l’aimant;
- avec pièces en acier à usiner, à faible teneur en carbone avec 10 mm d’épaisseur minimum.

-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide