San - Antimicrobial
Bolle di livello
Bolle di livello anche a occhio di bue per rilievi bidirezionali o cilindriche per rilievi monodirezionali.
Nel gruppo degli elementi meccanici troviamo la famiglia delle bolle di livello, realizzate da un corpo cavo contenente un fluido con una bolla di gas, che vengono utilizzate per controllare il livellamento di qualsiasi oggetto. La posizione della bolla di gas nel fluido mostra l'angolo e la direzione in cui l'oggetto è inclinato rispetto al piano orizzontale.
Il corpo cavo della bolla di livello contiene il fluido di contrasto e la bolla di gas fluttua nella parte superiore sempre nel punto più alto. La superficie superiore trasparente riporta una marcatura nella posizione centrale. Le bolle di livello sono disponibili "a occhio di bue" per rilievi bidirezionali o "cilindriche" per rilievi monodirezionali. Le bolle per rilievi monodirezionali sono disponibili con isolamento posteriore o inferiore in gesso e sono ideali per rilevare l'angolo di inclinazione in una direzione lungo l'asse del livello. Le bolle di livello bidirezionali rilevano simultaneamente l'angolo di inclinazione e la posizione angolare di un piano.