San - Antimicrobial
Volantini per indicatori di posizione
Volantini a razze, a disco e manopole zigrinate o bugnate per indicatori di posizione. In tecnopolimero, Duroplasto o alluminio.
La famiglia dei volantini per indicatori di posizione Elesa presenta una selezione di volantini a razze, volantini a disco o manopole, disponibili in tecnopolimero, Duroplasto oppure in alluminio. Impiegati per manovrare l'albero di comando per variare la posizione dell'elemento macchina.
I volantini a disco o a razze con diametri maggiori vengono utilizzati quando la coppia è più elevata; l'utilizzo dei volantini a lobi o manopole è invece ideale quando la coppia è meno elevata. La bugnatura sulla corona della manopola MBT-XX, con struttura livellata a passo molto piccolo, permette una presa sicura e confortevole, offrendo all'operatore la possibilità di manovrare in maniera sensibile ed ergonomica. Le manopole per indicatori sono disponibili con boccola per fissaggio all'albero in acciaio brunito o acciaio INOX AISI 303. Il fissaggio all'albero avviene per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85. Nella famiglia è anche disponibile la calotta per permettere la chiusura del vano per l'alloggiamento dell'indicatore quando questo per qualsiasi motivo non è inserito nel volantino.