San - Antimicrobial
Cerniere per montanti stretti
Cerniere per montanti sottili in tecnopolimero o alluminio. Due corpi di dimensioni diverse per impiego su strutture con telaio sottile.
Una gamma di cerniere per montanti stretti disponibili in tecnopolimero o in alluminio con perno di rotazione in acciaio INOX AISI 303. Interessante la cerniera in plastica per montanti di spessore sottile CFD. realizzato in tecnopolimero, composta da due corpi di dimensioni diverse (uno largo e uno stretto) per impiego ad esempio su strutture con telaio o portello di spessore sottile. Accanto a questa si affianca anche la cerniera in alluminio anodizzato CMDX-AL con perno di rotazione in acciaio INOX AISI 304 ideale per il montaggio con corpi complanari on con corpo rialzato.
Per ogni codice prodotto di cerniere per montanti stretti, Elesa fornisce due valori: il carico massimo di esercizio, che rappresenta il valore al di sotto del quale eventuali deformazioni elastiche non sono permanenti garantendo la funzionalità della cerniera; il carico di rottura, oltre il quale si può verificare il cedimento a rottura del materiale plastico. Scopri di più!
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma delle cerniere per montanti stretti Ganter.