San - Antimicrobial
Pressacavi e accessori
Pressacavi e accessori per applicazioni industriali
Elesa offre una gamma completa di pressacavi e accessori progettati per il fissaggio, l’isolamento e la protezione dei cavi elettrici. Garantiscono un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alla trazione, assicurando la continuità elettrica in quadri elettrici, scatole di derivazione, sistemi di accumulo di energia a batteria e stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
Tipologie di pressacavi e materiali disponibili
- Pressacavi in tecnopolimero: Disponibili nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005. Leggeri, resistenti all’usura e con eccellenti proprietà di isolamento elettrico. Ideali per quadri e contenitori elettrici in ambito industriale e commerciale.
- Pressacavi metallici in ottone nichelato e acciaio inox: Progettati per applicazioni particolarmente esigenti nei settori chimico, alimentare e farmaceutico. Dotati di O-ring per garantire un elevato grado di protezione contro acqua, polvere e sostanze corrosive.
- Accessori per pressacavi: Controdadi, tappi di chiusura, riduzioni e inserti di tenuta multiforo per completare l’installazione.
Caratteristiche tecniche
- Tipologie di filettatura disponibili: Gamma completa per installazioni standard e mercati internazionali:
- Filettature metriche da M12 a M63
- Filettature PG da PG 7 a PG 48 (ideali per manutenzioni e impianti esistenti)
- Filettature NPT per il mercato nordamericano