San - Antimicrobial
BEL-PH Bolle di livello
Ganter Norm GN 2281per montaggio in apposito alloggiamento, alluminio
Esecuzioni standard
- BEL-PH-ANB-1: corpo in alluminio anodizzato colore nero.
Visiera in vetro senza anello di contrasto.
- BEL-PH-TP-1: corpo in tecnopolimero in colore bianco.
Visiera in tecnopolimero trasparente, senza anello di contrasto.
- BEL-PH-TP-2: corpo in tecnopolimero in colore bianco.
Visiera in tecnopolimero trasparente, con anello di contrasto.
Fluido di contrasto
- K: incolore
- G: verde trasparente
Sensibilità della bolla di livello
# 10: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 10 minuti angolari rispetto piano orizzontale.
# 40: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 40 minuti angolari rispetto piano orizzontale.
Caratteristiche e applicazioni
Le bolle di livello BEL-PH sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.
Le bolle di livello non sono allineate, cioè non vi è alcun riferimento alla superfìcie esterna della bolla di livello.
La posizione verticale deve essere garantita allineando la piastra o l’alloggiamento su cui l'elemento viene montato.
Il colore nero dell'esecuzione (BEL-PH-ANB) crea una riflessione sul contorno della bolla che migliora significativamente la leggibilità. L’esecuzione BEL-PH-TP è disponibile anche con anello di contrasto all'interno dell'alloggiamento (BEL-PH-TP-2) per creare lo stesso effetto.
In alternativa, il contrasto può anche essere migliorato da una superficie scura all'interno del foro di montaggio.