San - Antimicrobial
Ruote in tecnopolimero
Ruote in tecnopolimero, con supporto a piastra fissa o girevole. Per trasporto di carichi pensanti e medio-pesanti.
Una selezione di ruote in tecnopolimero, ideali per l'impiego in ambienti umidi anche in presenza di agenti chimici di elevata aggressività per la movimentazione su superfici lisce.
Disponibili con supporto a piastra fissa o girevole in funzione del materiale e della portata: lamiera di acciaio per carichi medio-pesanti con portata dinamica fino a 7300N, acciaio elettrosaldato per carichi pesanti con portata dinamica fino a 9000N e acciaio INOX AISI 304 per applicazioni ove siano richiesti alti standard di igiene e resistenza a frequenti operazioni di pulizia. I battistrada delle ruote industriali in tecnopolimero presentano ottime caratteristiche di resistenza all'usura e alla lacerazione.