San - Antimicrobial
Impugnature fisse
Impugnature in plastica o metallo fisse per impiego su aste o leve di azionamento. Diverse finiture superficiali e colori.
Questa famiglia propone manopole e impugnature in plastica (tecnopolimero, Duroplasto) oppure in metallo (alluminio, acciaio INOX) per applicazioni in diversi settori industriali. Nell'ampia gamma di impugnature sono disponibili forme, finiture e colori diversi per rispondere a tutte le esigenze del mercato.
Nella gamma troviamo impugnature fisse a fungo, ogivali, a sfera (anche lobata), coniche, cilindriche e zigrinate per impiego su aste o leve di azionamento. Le finiture superficiali, oltre ad accrescerne il gusto estetico, concorrono a migliorare il confort per la mano dell'operatore. I colori, permettono un perfetto abbinamento con le macchine cui sono destinate e la differenziazione delle varie funzioni dei comandi. A questo proposito, risultano particolarmente interessanti le impugnature con visiera lenticolare alle quali possono essere associate diverse mostrine autoadesive recanti ideogrammi secondo norme ISO 3287. Le impugnature della linea SOFT, con rivestimento morbido in elastomero termoplastico "soft-touch", sono indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione di merci, su strumenti di precisione e attrezzature per disabili.