San - Antimicrobial
Elementi con limitatore di coppia
Elementi con limitatore di coppia per svariati settori. Coppie applicabili da 0.2 Nm a 6.0 Nm. Forme ergonomiche per il confort dell’operatore.
Gli elementi con limitatore di coppia Elesa consentono di scegliere la coppia di serraggio massima più adatta alle proprie esigenze. Possono trovare applicazioni in svariati settori, ovunque venga richiesta una coppia di serraggio sufficientemente elevata da ottenere un fissaggio veloce e allo stesso tempo sicuro, come macchinari da laboratorio o duplicatrici di chiavi, strumenti per l'affilatura delle lame o attrezzature sportive.
Le coppie applicabili vanno da 0.2 Nm a 6.0 Nm. Ma non è tutto. Le diverse forme ergonomiche proposte, manopole scanalate, volantini a tre lobi e chiavette, sono studiate per adattarsi al meglio alla mano dell'operatore in funzione dell'applicazione della coppia di serraggio che deve essere esercitata Inoltre, il volantino con limitatore di coppia VTD. si è aggiudicato il Red Dot Design Award grazie al suo particolare design a tre lievi lobi che si adatta perfettamente alla mano dell'operatore. Una leggera svasatura migliora la presa, massimizzando lo sforzo della mano nella rotazione del volantino.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche galletti e chiavetti di serraggio Ganter.