San - Antimicrobial
Cerniere
Cerniere industriali per vari settori. Ampia varietà di materiali: SUPER-tecnopolimero, tecnopolimero, alluminio, acciaio INOX, acciaio zincato.
Un'ampia gamma di cerniere per applicazioni in numerosi settori; dalle macchine per l'industria alimentare, alle macchine agricole e movimento terra e quelle per la lavorazione dei metalli. Elesa offre cerniere industriali in un'ampia varietà di materiali: cerniere industriali in SUPER-tecnopolimero, cerniere industriali in tecnopolimero, cerniere industriali in alluminio, cerniere industriali in acciaio INOX, cerniere industriali in acciaio zincato. Per la produzione di cerniere in plastica sono utilizzati materiali diversi in funzione della diversa struttura e funzionalità: tecnopolimero elastomerizzato ad alta resilienza, tecnopolimero a base poliammidica rinforzato fibra vetro o a base acetalica, SUPER-tecnopolimero ad alta rigidità.
Per ogni codice prodotto Elesa fornisce due valori: il carico massimo di esercizio, che rappresenta il valore al di sotto del quale eventuali deformazioni elastiche non sono permanenti garantendo la funzionalità della cerniera; il carico di rottura, oltre il quale si può verificare il cedimento a rottura del materiale plastico. Scopri di più!
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma delle cerniere Ganter.