San - Antimicrobial
Volantini a disco
Volantini di manovra a disco in materiale termoplastico, termoindurente con anello in alluminio anodizzato o alluminio.
Volantini a disco in diversi materiali e dimensioni, ideali per tutte le operazioni di manovra nei più svariati ambiti di applicazione; dalle macchine utensili al settore alimentare. I volantini di manovra in Duroplasto presentano un anello in alluminio anodizzato opaco: il contrasto del materiale plastico con finitura glossy in colore nero con l'anello conferisce un design e una luce originale a questi prodotti, ovunque riconoscibili come ELESA.
Da sempre Elesa mette la sicurezza dell'operatore ai vertici ei suoi valori di produzione. La gamma propone anche elementi di manovra con boccola di sicurezza ad innesto, concepita in conformità alle norme di prevenzione antinfortunistica: anche in caso di urto o pressione accidentale durante il funzionamento della macchina, il volantino rimane disinserito in modo da garantire la massima sicurezza dell'operatore.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche volantini a disco Ganter.