San - Antimicrobial
Morsetti di collegamento per tubi
Morsetti di collegamento per tubi in diverse esecuzioni e materiali.
Un'ampia selezione di morsetti di collegamento per tubi in varie forme, a sezione quadra o tonda per la costruzione di strutture tubolari. I connettori per tubi sono disponibili in diverse forme: morsetti di sostegno a croce, morsetti per giunti, morsetti per attuatori lineari, morsetti per tubi, morsetti con base di fissaggio, morsetti a T, morsetti girevoli, morsetti con piastra di fissaggio realizzati in alluminio o in acciaio INOX.
I morsetti di collegamento in tecnopolimero, conosciuti anche come elementi di raccordo per tubi o sistemi di giunzione, disponibili in colore nero o grigio e resistenti alla corrosione e dotati di viti INOX AISI 304, garantiscono leggerezza e resistenza meccanica alle strutture modulari, agli scaffali tubolari, alle scaffalature tubolari componibili e ai supporti per monitor in diversi settori industriali.
I morsetti di collegamento in acciaio INOX, noti anche come sistemi di collegamento, sono ideali per applicazione in settori ove disposizioni di legge rendono obbligatorio l'uso di materiali resistenti alla corrosione e agli agenti chimici.
La particolare forma delle viti di serraggio di alcune esecuzioni realizzate in acciaio INOX impedisce che si formino addensamenti di umidità e la presenza di rondelle di tenuta in tecnopolimero e dell'anello in silicone consente di sigillare il foro e la filettatura, rendendole impermeabili all'acqua.
Sono ideali per dispositivi di protezione, barriere, alloggiamenti e telai di qualsiasi tipo.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei morsetti di collegamento per tubi Ganter.