San - Antimicrobial
Maniglie tubolari
Maniglie tubolari e maniglioni in acciaio INOX con o senza supporti laterali in plastica e metallo. Varie lunghezze e diversi diametri.
Continua la rassegna sulla produzione di maniglie per macchine Elesa. Maniglie tubolari e maniglioni in acciaio INOX possono essere con o senza supporti laterali in plastica o metallo e in diverse esecuzioni. Le versioni senza supporti laterali sono disponibili anche a doppia curva.
Alcune maniglie tubolari Elesa, che generalmente trovano largo impiego per manovrare portelli di macchine di grandi dimensioni in diversi settori industriali, grazie alla modularità, si prestano anche ad essere usate per la realizzazione di corrimano.
Le maniglie tubolari sono ideali anche per essere usate come maniglie per rack.
Forme moderne, compatte senza alcuna sporgenza o cavità, con sistema antirotazione del tubo, le maniglie Elesa offrono la massima sicurezza per l'operatore.
Segnaliamo le maniglie tubolari serie ETH della linea ERGOSTYLE® di Elesa, premiate con l'IF Design Award e il Red Dot Award per il miglior binomio design industriale e funzionalità. La maniglia tubolare è disponibile anche con tubo in alluminio anodizzato oppure con rivestimento in resina epossidica e terminali con calottine nei colori Elecolors® con finitura lucida. Diverse tipologie di montaggio e ampia possibilità di personalizzazione per soddisfare le più diverse esigenze dei progettisti.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma di maniglie tubolari Ganter e la gamma di maniglie tubolari Rohde.