San - Antimicrobial
BEL-AD Bolle di livello
Ganter Norm GN 2280con piolino di adattamento
Esecuzioni standard
- BEL-AD-AN: corpo in alluminio anodizzato colore naturale.
- BEL-AD-ANB: corpo in alluminio anodizzato colore nero.
Vedi Dati tecnici bolle di livello.
Corpo contenimento fluido
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica.
Fluido di contrasto
K: incolore.
Sensibilità della bolla di livello
# 30: movimento della bolla di 2 mm con inclinazione del corpo di 30 minuti angolari rispetto piano orizzontale.
Isolamento inferiore
Gesso emi-idrato.
Caratteristiche e applicazioni
Le bolle di livello BEL-AD sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere.
Intervenendo sul singolo serraggio delle viti, sui tre fori filettati posteriori, sarà possibile ottenere il desiderato adattamento rispetto al piano di contatto, che si ottiene quando la bolla è al centro della marcatura circolare.
Il piolino di adattamento consente l'aggiustamento della bolla fungendo da punto di fulcro.